ZHCUDF1 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
    6. 1.6 表面高温警告
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和连接
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 基准输入
    6. 2.6 数字输入引脚和增益控制
    7. 2.7 更改
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 PCB 布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

物料清单

表 3-1 列出了 PGA848EVM 物料清单 (BOM)。

表 3-1 PGA848EVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB11印刷电路板AMPS221不限

C6、C12

2

10pF

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

0603

C0603C100F5GAC7867

Kemet

C1

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,C0G/Npo,0603

0603

C0603C104K5RACTU

Kemet

C2、C3、C13、C15、C16、C18

6

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C104J5RACTU

Kemet

C7、C10

2

100pF

电容,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

C0805C101J1GACTU

Kemet

C17

1

22nF

电容陶瓷 22nF 50V C0G ±5% SMD 0805 +125°C 压纹 T/R

0805

GRT21B5C1H223JA02L

Murata

C19

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

08055A222JAT2A

AVX

C20、C23

2

10uF

电容,陶瓷,10uF,35V,+/-10%,X7R,1206

1206

C3216X7R1V106K160AC

TDK

C21、C22、C24、C25

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

08055C104KAT2A

AVX

D1、D5

2

二极管阵列,1 对串联肖特基,40V,200mA(直流),表面贴装 SC-70,SOT-323

SOT-323

BAT854SWF

Nexperia

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

接头,2.54mm,3x2,金,TH

接头,2.54mm,3x2,TH

TSW-103-08G-D

Samtec

J2

1

端子块,3.5mm 间距,2x1,TH

7.0x8.2x6.5mm

ED555/2DS

On-Shore Technology

J3、J4、J7

3

连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT

末端发射 SMA

142-0701-801

Cinch Connectivity

J5、J14

2

端子块,3.5mm,垂直,4 位置 PCB

HDR4

OSTTE040161

On Shore Technology

J6、J8、J9、J16、J17

5

接头,100mil,3x1,金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J10、J11、J12

3

接头,100mil,2x1,金,TH

2x1 接头

TSW-102-07G-S

Samtec

J13

1

端子块,3.5mm 间距,3x1,TH

10.5x8.2x6.5mm

ED555/3DS

On-Shore Technology

J15

1

接头,100mil,4x1,金,TH

10.5x8.2x6.5mm

TSW-104-07G-S

Samtec

R1、R2

2

10k

电阻薄膜,0603,10kΩ,0.1%,1/10W,±10ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R

0603

ERA-3ARB103V

Panasonic

R3

1

1.00k

电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD071KL

Yageo America

R4、R5、R8

3

100

电阻,100,0.1%,0.125W,0805

0805

RT0805BRD07100RL

Yageo America

R6、R11

2

0

电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

ERJ-6GEY0R00V

Panasonic

R9、R10、R13、R14、R16、R17、R18、R19

8

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R12

1

20

电阻,20.0,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0720RL

Yageo America

R15

1

2.00k

电阻,2.00k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD072KL

Yageo America

R20、R21、R22

3

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

RCG060310K0FKEA

Vishay Draloric

SH-J0、SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8

9

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP15、TP16

13

测试点,微型,SMT

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

U1

1

低噪声、高带宽、精密可编程增益仪表放大器

VQFN16

PGA848RGTR

德州仪器 (TI)

U2

1

高精度、轨至轨输入/输出、低偏移电压、低输入偏置电流运算放大器,采用 E-trim、4.5V 至 36V、-40°C 至 125°C、8 引脚 SOT-23 (DBV)、绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)、卷带封装

DBV0005A

OPA192IDBVT

德州仪器 (TI)

U3、U4、U5

3

采用 SOT-23 封装的浪涌保护器件

SOT23-3

TSM36ADBZR

德州仪器 (TI)

C4、C5、C11、C14

0

10pF

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-1%,C0G/NPO,0603

0603

C0603C100F5GAC7867

Kemet

C8

0

10pF

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

08055A100JAT2A

AVX

C9

0

100pF

电容器,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

C0805C101J1GACTU

Kemet

R7

0

1k

电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

ERJ-6ENF1001V

Panasonic