ZHCUDF1 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
    6. 1.6 表面高温警告
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和连接
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 基准输入
    6. 2.6 数字输入引脚和增益控制
    7. 2.7 更改
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 PCB 布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

更改

为了实现灵活性,EVM 提供了可选电容器 C4 和 C14。这些电容器与 PGA848 输出级差分放大器内部电阻器 (6.67kΩ) 并联,用于实现噪声滤波。要实现噪声滤波,须确定应用中的相关频率 (fOi),然后计算反馈电容。在 fOi 为 1kHz 的示例中,C4 和 C14 上组装的电容器为 2.2nF (C0G NP0) 电容器。

方程式 2. C4 and C14=12π×6.67k×10×foi=12π×6.67 k×10×1 kHz=2.39nF 2.2nF

此外,该评估板还为可选输入低通滤波器提供了 R6、R11、C9、C5 和 C11 封装结构,并且为负载电阻器 R7 提供了封装结构。

共模电容器(C5 和 C11)必须彼此相等,输入串联电阻器(R6 和 R11)也必须彼此相等。差分电容器 (C9) 容值必须比共模电容器大 10 倍。

方程式 3. fCM=12π×RIN×CCM=12π×R6×C5
方程式 4. fDiff=12π×2RIN×(CDIFF+CCM2)=14π×R6×(C9+C52)

利用布局中的这些额外元件封装结构,用户可以自定义评估电路。有关 PGA848EVM 的完整原理图,请参阅图 3-6