ZHCUDF1 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 套件内容
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
    6. 1.6 表面高温警告
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置和连接
    2. 2.2 跳线设置
    3. 2.3 电源连接
    4. 2.4 模拟输入和输出连接
    5. 2.5 基准输入
    6. 2.6 数字输入引脚和增益控制
    7. 2.7 更改
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 PCB 布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

电源连接

PGA848EVM 使用两组电压电源:输入级和输出级。该器件运行时使用 ±4V (8V) 至 ±18V (36V) 的输入级电源和 ±2.25V (4.5V) 至 ±18V (36V) 的输出级电源。输出级电源电压不得超过输入级电源电压。

PGA848EVM 的输入级电源连接通过 EVM 顶部的连接器 J13 来提供。输入级正电源连接标记为 +VCC,负电源连接标记为 -VEE,接地连接标记为 GND。若要将电源连接到 PGA848EVM,请将电线插入 J13 的每个端子,然后拧紧螺钉以进行连接。

PGA848EVM 输入级电源连接器 (J13)图 2-4 输入级电源连接器 (J13)

表 2-4 总结了电源连接器 J13 的引脚定义以及每个电源连接的允许电压范围。

表 2-2 PGA848EVM 电源电压范围规格
连接器引脚编号电源连接电压范围
J13.3输入级正电源 (+VCC)单电源,VS = +VCC:8V 至 36V
双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):4V 至 18V
J13.2接地0V
J13.1负电源 (–VEE)单电源,VS = +VCC:0V (GND)
双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):-4V 至 -18V
J14.1

LVDD+_ext

单电源,LVDD+_ext:4.5V 至 36V
双电源,输出级电源 (LVSS+) - (LVSS-):2.25V 至 18V
J14.2接地0V
J14.3LVSS–_ext单电源,LVSS–_ext:0V (GND)
双电源,输出级电源 (LVSS+) – (LVSS–):-2.25V 至 -18V
J14.4接地0V

默认情况下,输出级电源电压电平(+LVDD 和 –LVSS)分别设置为 PGA848 正 (+VCC) 和负 (–VEE) 电源电压。+LVDD 引脚通过跳线 J9 1-2 连接到 +VCC,–LVSS 引脚通过 J16 1-2 连接到 -VEE。螺纹接线端子连接器 J14 提供对输出级电源引脚的访问。若要使用外部电源设置电压电平 LVDD 和 LVSS,请使用连接器 J14.1 将分流跳线 J9 2-3 连接到 +LVDD。以类似的方式,使用连接器 J14.3 将分流跳线 J16 2-3 连接到 –LVSS 引脚。

PGA848EVM 输出级电源连接器 (J14)图 2-5 输出级电源连接器 (J14)

图 2-6 展示了 PGA848EVM 电压电源连接。

PGA848EVM PGA848EVM 电压电源连接图 2-6 PGA848EVM 电压电源连接