ZHCUDE7 August   2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8906-Q1
      2. 2.3.2 DRV8873-Q1
      3. 2.3.3 TPS1HB16-Q1
      4. 2.3.4 LM2904B-Q1
      5. 2.3.5 TLIN1028-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 视镜 XY 和 LED 驱动器
      2. 2.4.2 视镜折叠驱动器
      3. 2.4.3 视镜除雾除冰的加热器驱动器
      4. 2.4.4 电致变色视镜驱动器
        1. 2.4.4.1 Sallen-Key 低通滤波器
        2. 2.4.4.2 大电流缓冲放大器
        3. 2.4.4.3 大电容负载下缓冲放大器的稳定性
        4. 2.4.4.4 大电容负载的快速放电
      5. 2.4.5 SBC — LIN 通信接口和系统电源
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电池反向保护
        2. 3.2.2.2 X 与 Y 电机和 LED 驱动器
        3. 3.2.2.3 热性能
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 Altium 工程
    4. 4.4 Gerber 文件
    5. 4.5 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 第三方产品免责声明
  13. 7术语

硬件

TIDA-020027 参考设计需搭配 EXP-MSP430F5529LP LaunchPad 使用,才能实现完整功能。该设计配备了 2 个 10 × 2 连接器,用于与 LaunchPad 连接。

跳线 J4 集成了两个接口功能:一是标准 12V 汽车蓄电池的输入接口,二是 LIN 总线的输入接口。

该参考设计板的跳线 J2 负责传输电机、LED、加热器及自动调光功能的控制信号。引脚 1 是 TLIN1028-Q1 内部 LDO 输出的 3.3V 输出端,用于为 MSP430 LaunchPad 供电。引脚 15 和 16 用于接收侧视镜单元的霍尔传感器输出信号。这些霍尔传感器输出可用于实现精确的电机定位和堵转检测算法。

跳线 J3 集成了两部分功能:一是额外的控制信号接口,二是 SPI 通信接口。跳线 J1 是连接侧视镜单元的输出连接器。

我们为 MSP430 MCU 开发了一个简单的软件,用于测试和验证电路板。该固件通过监控和控制 GPIO,从而控制电路板的不同元件。该固件还通过 SPI 来配置 DRV8873-Q1 和 DRV8906-Q1 电机驱动器,同时监控电流检测信号和故障诊断信息。

图 3-1、图 3-2 和图 3-3 展示了电路板上各跳线连接器的原理图,图 3-4 展示了参考设计与 MSP430 LaunchPad 的实际连接实物图。

TIDA-020027 J4 连接器图 3-1 J4 连接器
TIDA-020027 J2 和 J3 连接器图 3-3 J2 和 J3 连接器
TIDA-020027 J1 连接器图 3-2 J1 连接器
TIDA-020027 TIDA-020027 与 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad™ 的连接图图 3-4 TIDA-020027 与 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad™ 的连接图