ZHCUDE7 August 2020
TLIN1028-Q1 具有宽工作范围并提供 ESD 保护、欠压保护、DTO 保护和热保护等保护特性,因此被用于 LIN 通信接口。所有这些保护功能可确保 LIN 收发器正常工作,且不会损坏自身或其他元件。
本地去耦电容器(C20 和 C21)和 LDO 输出电容器(C18 和 C19)均依据数据表给定的推荐值选取。数据手册建议,在从机应用中,LIN 引脚与地之间需连接一个 200pF 的电容。C4 选用 220pF 规格,用于滤除 LIN 信号噪声。10kΩ 电阻器 (R20) 作为上拉电阻连接 RXD 引脚与 3.3V 电源。R21 用于限制输入电流,C26 用于滤除噪声。
图 2-13 TLIN1028-Q1