ZHCUDE7 August   2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8906-Q1
      2. 2.3.2 DRV8873-Q1
      3. 2.3.3 TPS1HB16-Q1
      4. 2.3.4 LM2904B-Q1
      5. 2.3.5 TLIN1028-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 视镜 XY 和 LED 驱动器
      2. 2.4.2 视镜折叠驱动器
      3. 2.4.3 视镜除雾除冰的加热器驱动器
      4. 2.4.4 电致变色视镜驱动器
        1. 2.4.4.1 Sallen-Key 低通滤波器
        2. 2.4.4.2 大电流缓冲放大器
        3. 2.4.4.3 大电容负载下缓冲放大器的稳定性
        4. 2.4.4.4 大电容负载的快速放电
      5. 2.4.5 SBC — LIN 通信接口和系统电源
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电池反向保护
        2. 3.2.2.2 X 与 Y 电机和 LED 驱动器
        3. 3.2.2.3 热性能
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 Altium 工程
    4. 4.4 Gerber 文件
    5. 4.5 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 第三方产品免责声明
  13. 7术语

DRV8906-Q1

DRV89xx-Q1 系列为引脚对引脚兼容的集成多通道半桥驱动器,包含 4 至 12 个半桥,主要面向汽车应用场景,如空调 (HVAC) 风门直流电机的控制。此外,该器件亦适用于车身应用,例如侧视镜和 LED。具体而言,DRV8906-Q1 包含 6 个半桥输出。

每个高侧和低侧驱动器均可驱动高达 1A 的 RMS 电流。该器件可通过独立、时序或并行模式驱动有刷直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。凭借其宽电压工作范围,该器件可耐受因汽车启动及负载突卸条件导致的电池电压大幅波动。

器件集成标准的 16 位、5MHz 串行外设接口 (SPI),支持菊花链功能,可通过外部控制器轻松完成各类器件配置及故障诊断信息读取。器件还内置 PWM 发生器,可在电机运行时实现限流,同时支持 LED 的调光控制。器件包含四个 PWM 发生器,可分别编程设置四种不同的 PWM 频率,并支持独立的 8 位占空比调节。任意半桥均可映射至任一内部 PWM 发生器,以实现并行工作。

该器件具备丰富的保护和诊断功能。开路负载检测 (OLD) 功能可轻松监控半桥连接的负载状态。借助过流保护,器件可全面防护各类短路情况(短路至 OUTx、短路至电源及短路至地)。此外,过热警告和过热关断可在过热情况下为器件提供热保护。

TIDA-020027 DRV8906-Q1 方框图图 2-2 DRV8906-Q1 方框图