ZHCUDE7 August 2020
DRV8873-Q1 器件是用于驱动汽车应用中的有刷直流电机的集成式驱动器 IC。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该 H 桥由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可双向驱动电机,峰值电流高达 10A。该器件由单一电源供电,支持 4.5V 至 38V 的宽输入电源电压范围。
其 PH/EN 或 PWM 接口可轻松与控制器电路相连。此外,还可通过独立半桥控制模式驱动两个螺线管负载。
电流镜功能可使控制器监控负载电流。该电流镜可近似反映流过高侧 FET 的电流,无需大功率电阻器进行电流检测。
提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大量内部电路来实现超低的静态电流消耗。内置保护功能包括欠压锁定、电荷泵故障保护、过流保护、短路保护、开路检测和过热保护。故障状态可通过 nFAULT 引脚和 SPI 寄存器指示。
图 2-3 DRV8873-Q1 方框图