ZHCUDE7 August 2020
该电路板具备反向电池保护功能。当电源正确接入时,电流会通过反向电池保护 FET (Q2) 流向电路板的其他部分。当电源正确连接时,DRV8873-Q1 的电荷泵电压引脚 (VCP) 可提供使电流流经 FET 所需的高电压。相反,当电源反接时,FET 将关断,无电流流向电路板。反接电池保护电路如图 2-8 所示。
图 3-6 反接电池保护电路为测试反接电池保护电路的性能,在无负载驱动的情况下,将输入电压从–20V 变化至 40V,并用电流表测量输入电流。图 3-7 展示了输入电流随输入电压变化的关系。在–20V 时,漏电流接近 5mA;在 40V 时,输入电流约为 11mA。
图 3-7 输入电压与输入电流关系图