ZHCUDE7 August 2020
本参考设计采用多通道电机驱动器 (DRV8906-Q1 和 DRV8873-Q1)、一个电源开关 (TPS1HB16-Q1) 和一个基于运算放大器 (LM2904B-Q1) 的缓冲电路来驱动 3 台电机、3 个 LED、一个电致变色负载和一个电阻加热元件。这些器件的选型兼顾了多负载的高集成度以及极高的灵活性,以便根据实际视镜组件的特定需求调整本设计。DRV8906-Q1 和 TPS1HB16-Q1 均有引脚对引脚兼容的替代产品,便于本设计根据不同电流需求或新增负载进行调整。
此外,本设计中的器件具备丰富的诊断和故障保护功能,包括以下各项的组合:
这些功能中的每一项均可根据侧视镜的负载保护要求进行配置。