ZHCUDD2 October 2025
由于集成了 FET + 驱动器以及具备更高的开关能力(可缩小无源器件的尺寸),TI GaN 功率级在追求紧凑尺寸的模块领域中发挥着至关重要的作用。为提供高达 2kW 的功率并在中等负载下达到 98.1% 以上的效率,可考虑采用 1.7mΩ RDS(on) 的四相交错并联设计。LMG3100 在同一封装中提供不同的 RDS(on) 规格,便于在不同的负载和频率条件下调整效率。