ZHCUDD2 October 2025
此参考设计是一款基于四相降压转换器、适用于企业计算的 2kW、高密度 48V 至 12V 闭环总线转换器。该设计在 48V VIN 下可实现高于 98% 的峰值效率和 97.5% 的满载效率。此设计采用 TI 的一款高性能氮化镓 (GaN) 功率级器件 LMG3100R017。控制电路使用 UCD3138A,这是一款采用 40 引脚四方扁平无外伸引脚 (QFN) 封装的高性能微控制器。