ZHCUDC9 October 2025 TPS26741-Q1 , TPS26742-Q1 , TPS26742E-Q1
完成 PD 系统需要外部 DC/DC 转换器。具有不同 TI 转换器的子卡可与 TPS26742EQ1EVM 配对。TPS26744EQ1EVM 集成了两个 LM251772-Q1 转换器,因此无需额外的硬件。有关详细信息,请参阅相应的 EVM 用户指南。
DC/DC 转换器子卡型号 | 目标用例 |
|---|---|
| 9V 至 36V VIN、5V 至 48V VOUT、负载电流高达 5A | |
| LM72650QEVM | 48V VIN、5V 至 36V VOUT、负载电流高达 5A |
| BQ25858EVM / BQ25858BEVM | 48V VIN、5V 至 48V VOUT、负载电流高达 5A。双端口系统需要每种 EVM 中的一个。 |