ZHCUDC9 October 2025 TPS26741-Q1 , TPS26742-Q1 , TPS26742E-Q1
将 PD 触发器连接到输出 Type-C 端口。该触发器将显示 TPS2674x-Q1 广播的可用 PD 合约。只要过热或输入电压保护机制未激活,这些合约就会与 GUI 配置匹配。
将 PD 触发器连接到输出 Type-C 端口,并将电子负载从 VBUS 连接到 GND。使用 PD 触发器协商所需的合约,然后增加负载。只要保护机制未激活,就会无限期地持续维持该负载。