ZHCUDC9 October   2025 TPS26741-Q1 , TPS26742-Q1 , TPS26742E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
  6. 2访问开发资源
    1. 2.1 TPS2674x-Q1 评估模块
    2. 2.2 DC/DC 子卡
    3. 2.3 TPS2674x-Q1 固件
    4. 2.4 图形用户界面
  7. 3推荐附件
  8. 4验证测试

图形用户界面

GUI 用于根据特定系统要求配置基本固件映像,并将映像刷写到 TPS2674x-Q1。这包括外部 DC/DC 选择、端口电源功能以及温度和电压保护机制阈值等项目。这样,用户就可以根据其特定需求应用 TPS2674x。

本入门指南提供了有关刷写一个预配置的映像的说明。有关自定义配置的详细说明,请参阅图形用户界面用户指南。

刷写器件:

  1. 在输入螺纹接线端子上使用直流电源为 EVM 供电

  2. 通过 USB 电缆将 PC 连接到 EVM

    1. Type-C、J16 用于 TPS26742EQ1EVM(连接 DC/DC 子卡)

    2. Type-B、J12 用于 TPS26744EQ1EVM

  3. 打开 TPS2674x-Q1 GUI

加载 GUI 后:

  1. 确保识别到 EVM(左下方)。

  2. 如果无法识别硬件,请在 USB to I2C 菜单的“串行端口设置”中重新配置 COM 端口设置。

  3. 选择“应用配置”。根据所选的 EVM、连接的 DC/DC 转换器和功率级别,通过文件浏览器选择配置二进制文件。点击“应用到 GUI”。

  4. 选择“刷写到器件”,然后选择“从 GUI 生成的 TFU 文件刷写到器件”。点击“刷写”

  5. 如果成功,“模式:”、“构建版本:”和“版本:”字段将全部填充。

  6. 循环切换输入电源。

 GUI 运营图 2-1 GUI 运营