ZHCUDC9 October 2025 TPS26741-Q1 , TPS26742-Q1 , TPS26742E-Q1
TPS2674x-Q1 系列器件是汽车级 USB 电力输送 (PD) 控制器系列。该器件集成了 Arm Cortex-M0+ 内核以及闪存、PD 收发器(物理层)、I2C 接口和 GPIO 引脚,以实现正常运行的 USB PD 系统。德州仪器 (TI) 提供基本固件映像,可确保满足电力输送协议。针对每个系统要求的特定设置可通过图形用户界面 (GUI) 进行配置。
通过添加一个 DC/DC 转换器为 VBUS 供电,可完成 PD 系统。可以添加附加外围电路以™通过 USB-C® 启用 USB 数据和 DisplayPort。