ZHCUDC9 October   2025 TPS26741-Q1 , TPS26742-Q1 , TPS26742E-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
  6. 2访问开发资源
    1. 2.1 TPS2674x-Q1 评估模块
    2. 2.2 DC/DC 子卡
    3. 2.3 TPS2674x-Q1 固件
    4. 2.4 图形用户界面
  7. 3推荐附件
  8. 4验证测试

TPS2674x-Q1 评估模块

提供了多个支持 TPS2674x-Q1 器件系列的评估模块。这些型号有助于开发不同类型的 PD 系统。请参阅 TI.com 产品页面以了解 EVM 可用性。

EVM 型号

目标用例

TPS26742EQ1EVM仅双端口充电,每个端口高达 240W 输出
TPS26744EQ1EVM通过 Type-C 实现双端口充电 + DisplayPort,每个端口高达 140W 输出
要评估 TPS2674x-Q1 系列中的其他器件,可在 EVM 上交换主 IC。要评估 TPS26741-Q1、TPS26741E-Q1 或 TPS26742-Q1,请订购相应的 IC 并组装到 TPS26742EQ1EVM 中。要评估 TPS26743E-Q1,请订购 IC 并组装到 TPS26744EQ1EVM。