ZHCUDC9 October 2025 TPS26741-Q1 , TPS26742-Q1 , TPS26742E-Q1
有几种工具可帮助完成 PD 开发过程。可通过 TI.com 产品页面访问这些工具。
工具 | 说明 |
|---|---|
| 固件文件 | 运行器件所需的固件。器件功能可根据系统要求通过 GUI 进行自定义。提供了预配置示例,支持兼容的 DC/DC 转换器和不同的端口功率/电压电平。 |
| 图形用户界面 | 创建自定义固件配置,生成二进制固件映像,并对器件进行编程。 |
| TPS26742EQ1EVM | 具有 TPS26742E-Q1 器件和外设电路的评估模块。还可通过交换 IC 来评估 TPS26741-Q1、TPS26741E-Q1 和 TPS26742-Q1。 |
| TPS26744EQ1EVM | 具有 TPS26744E-Q1 器件和外设电路的评估模块。还可通过交换 IC 来评估 TPS26743E-Q1。 |
| DC/DC 子卡 | 为每个端口生成 VBUS 所需的 DC/DC 转换器 IC 和电路。可与 TPS26742EQ1EVM 搭配使用。 |
| 用于系统调试的 PD 流量分析工具。 |
文档 | 说明 |
|---|---|
| TPS26742EQ1 EVM 用户指南 | TPS26742E-Q1 评估模块的设计和功能详细演练。 |
| TPS26744EQ1 EVM 用户指南 | TPS26744E-Q1 评估模块的设计和功能详细演练。 |
| 应用自定义工具用户指南 | 介绍使用 GUI 自定义 PD 控制器器件固件配置和编程的操作指南。 |