ZHCUDC0B May 2024 – January 2026 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
不匹配的照明和投影 F/数演示了不匹配的 ƒ/#'s 的使用情况。图 5-5使用了照明 ƒ/# 为 2.4 且投影 ƒ/# 为 2.4 的匹配条件,而 图 5-6使用了不匹配的 ƒ/#'s,因此,照明为 f/3,而投影为 f/2.4。由于较大的投影孔径能够收集更多光,因此能提高合成的衍射效率。
图 5-5 ƒ/# 为 2.4 时的匹配照明和投影
图 5-6 照明为 3 而投影 ƒ/# 为 2.4 时的不匹配条件