ZHCUDC0B May 2024 – January 2026 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
在衍射建模应用程序中,用户可以扫描波长、照明角度、倾斜角、照明和投影 ƒ/# 数。在不进行参数扫描的情况下初始化应用程序,但可以通过选择参数扫描按钮将其打开。
用户可以输入扫描的起始值和终止值以及步长。例如,波长可以按 10nm 的步长在可见光谱上扫描,如下所示:
图 3-1 波长参数扫描同样,可以扫描其他参数。为照明角和倾斜角参数选择开始和停止角度,并为 ƒ/#(照明)和 ƒ/#(投影)参数选择开始和停止 ƒ/#。
阶跃参数是脚本采样率。步长可以是任意大小。参数阶跃越小,结果越精细,越准确、但执行时间也越长。
倾斜角扫描的另一个示例如下所示。在此示例中,利用衍射计算式,计算 11º、12⁰ 和 13º 镜片倾斜度。
图 3-2 倾斜角参数扫描