ZHCUDC0B May 2024 – January 2026 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
用户可以在波长输入项,输入可供用户建模的波长范围。计量单位为纳米。默认值为 420nm 至 700nm(可见光谱)。低于 1nm 的采样阶跃可能会导致执行时间较长。2nm 阶跃能为大多数应用提供准确且相对较快的计算速度,因而此阶跃甚好。