ZHCUDC0B May 2024 – January 2026 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
DMD 衍射效率计算器能对系统中的衍射能量进行建模。该系统中已设定输入和输出光学参数,可获得 DMD 衍射模式和衍射效率。基础计算采用非同轴标量衍射理论,可模拟 DMD 的衍射效应。该计算器是利用用户友好型 MATLAB GUI 来实现的,用户可以在其中为特定的光学和波长设计输入 DMD 参数,从而生成定制化结果。GUI 简化了用户的衍射建模,用户只需提供 DMD 特定的光学和波长设计参数即可。了解和设计衍射效率,可提高系统性能。