ZHCUDB1A July   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE7952 EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE7952EVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE7952 EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE7952EVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE7952 EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58 EVM
    2. 6.2 商标
  11. 7修订历史记录

TSW14J58 EVM

TSW14J58EVM:在 LED 灯条上,TX_Sync 和 RX_Sync 未亮起。TX_Active 和 RX_Active 亮起。亮起规范是 JESD204B 收发器模式工作的必要要求。TX_Active 闪烁表示 TXDAC JESD204B 链路已建立,而 RX_Active 闪烁表示 RXADC 或 FBADC JESD204B 链路已建立。

AFE7952EVM:启用 DAC 上的数据传输功能和 ADC 上的数据采集功能。此时调整 RXNCO、FBNCO 和 TXNCO。

此时调整 RXDSA、FBDSA 和 TXDSA。

## Set RX DSA
afeInst = 0 #AFE Instance of AFE79_INST_TYPE type. If using the EVM this should be 0.
rxChSel = 0 #Value to select the RX chain.Value 0 for RXA to 3 for RXD.
dsaSetting = 20 #Analog DSA Index. Attenuation applied is   dsaSetting*0.5dB
CAFE.setRxDsa(afeInst,rxChSel,dsaSetting)

## Set TX DSA
afeInst = 0 #AFE Instance of AFE79_INST_TYPE type. If using the EVM this should be 0.
txChSel = 0 #Value to select the TX chain.Value 0 for TXA to 3 for TXD.
dsaSetting = 20 #Analog DSA Index. Attenuation applied is dsaSetting*1dB
CAFE.setTxDsa(afeInst,txChSel,dsaSetting)