ZHCUDB1A July   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE7952 EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE7952EVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE7952 EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE7952EVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE7952 EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58 EVM
    2. 6.2 商标
  11. 7修订历史记录

电源设置

  1. 检查 D9 (PWR) LED 灯是否亮起。电源应消耗约 550mA 至 650mA 电流。
  2. 检查 D10 (USB_PWR) LED 灯是否亮起。LED 灯的亮度取决于 USB 电缆的长度。如果 LED 未亮起,请使用较短的 USB 电缆。TI 在此设置中测试了三英尺长的 USB 电缆。
  3. AFE7952 EVM 上的电源序列发生器显示了每个电源轨的电源状态。如果电源正常输出 (PGOOD) 处于逻辑高电平,则相应的电源轨已正确供电。相应的 LED 亮起。检查以下 LED 以确认指示灯亮起。
    • D5 (1P8) LED
    • D6 (1P2) LED
    • D7 (0p9) LED
    • D8 (3p3_LMK) LED