ZHCUDB1A July 2025 – September 2025 AFE7952
AFE7952 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE7952 器件集成了八个符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行器和解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,从而通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。
本文档是评估板 (EVM) 的用户指南,用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE7952 集成射频采样收发器。本用户指南介绍了正确运行和快速设置 EVM 所需的基本步骤和功能。AFE7952EVM 包括一个时钟和电源解决方案,并采用 5.5V 单电源供电。如AFE7952EVM 顶视图所示,使用超小型 A 版 (SMA) 连接器的射频输入和输出位于 EVM 顶部。参考时钟(例如,10MHz)用于锁定 LMK04828 的板载压控晶体振荡器 (VCXO),可为 LMK CLKIN (SMA J19) 连接器提供 PLL-1。
SMA J12 (REF_CLK_HIGH) 或 SMA J13 (REF_CLK_LOW) 可用于提供外部参考时钟以锁定 AFE7952 中的 PLL。USB 连接器和 5.5V 连接器位于电路板右侧。
图 1-1 显示了 AFE7952EVM 的底视图。
图 1-1 AFE7952EVM 底视图与 AFE7952 EVM 一同使用的采集卡通常是 TSW14J58。TSW14J58 支持高达 29.5Gbps 的串行器/解串器速度。有关 TSW14J58 EVM 和 AFE7952 EVM 之间的典型连接,请参阅图 1-2。
图 1-2 AFE7952EVM 和 TSW14J58EVM 修订版 A10