ZHCUDB1A July   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE7952 EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE7952EVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE7952 EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE7952EVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE7952 EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58 EVM
    2. 6.2 商标
  11. 7修订历史记录

对 AFE7952 EVM 进行编程

在此步骤中,对 AFE7952EVM 上的 LMK04828 和 AFE7952 进行编程。

  1. 点击名为 bringup.py 的脚本,然后按下 F5。预计不会出现错误;忽略有关 SPI 控制、撤回或重置属性的任何警告。此步骤需要几分钟。
  2. 检查“Log”窗口以监控任何错误。此步骤会完成 AFE7952EVM 配置。AFE7952EVM 中的电流消耗约为 3A。
  3. FPGA 位文件版本不匹配错误表明固件与配置文件不匹配。对于位文件版本 204B,请检查跳线 J35 的物理位置是否覆盖引脚 2 和 3(两个引脚位于距离 FPGA 风扇最远的位置)。
  4. LOS 错误表示 SerDes RX 电气空闲,并且 TX 输出不正常。通过重新发送数据(DAC 图形)并重新运行 bringup.py 重新配置 AFE7952EVM 来解决此错误。
  5. GPIO 警告或 sysref 错误通常表示电源电压或电流限制。验证 AFE7952EVM 的电源并确保使用 5.5V 电源电压和 5A 电流限制。重新启动 Latte UI 并重新运行脚本。
AFE7952EVM bringup.py 成功后的 Latte 日志图 4-3 bringup.py 成功后的 Latte 日志.