ZHCUDB1A July   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 建议的测试环境
    2. 2.2 所需硬件
    3. 2.3 硬件设置
      1. 2.3.1 AFE7952 EVM 和 TSW14J58 EVM 连接
      2. 2.3.2 电源设置
  7. 3软件
    1. 3.1 所需软件
      1. 3.1.1 软件安装顺序
    2. 3.2 Latte 概述
      1. 3.2.1 Latte 用户界面
      2. 3.2.2 有用的 Latte 快捷方式
  8. 4实现结果
    1. 4.1 AFE7952EVM 配置
      1. 4.1.1 将 Latte 连接到板
      2. 4.1.2 编译库
      3. 4.1.3 对 AFE7952 EVM 进行编程
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
    2. 4.2 AFE7952EVM 配置修改
      1. 4.2.1 数据转换器时钟设置
      2. 4.2.2 数据速率和 JESD 参数
      3. 4.2.3 修改 NCO 的步骤
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 状态检查和故障排除指南
      1. 6.1.1 AFE7952 EVM 状态指示器
      2. 6.1.2 TSW14J58 EVM
    2. 6.2 商标
  11. 7修订历史记录

器件信息

AFE7952 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链、四个射频采样接收器链和两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使器件可以从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道或双通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的组合信号 BW(双通道 DDC 模式)或 1200MHz BW(单通道 DDC 模式)。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现两种用途。

每个发送器链都包含一个单通道或双通道数字上变频器 (DUC),支持高达 2400MHz(对于 2TX)或 1200MHz BW(对于 4TX)的组合信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二或第三奈奎斯特区域的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

反馈路径包括一个用于驱动 3GSPS 射频采样 ADC 的 25dB 范围 DSA,后跟一个带宽高达 1200MHz 的 DDC。