- 将 AFE7952 EVM 的 FMC 连接器 U31 连接到 TSW14J58 EVM 的 FMC 连接器 J3。
- 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源连接到 TSW14J58EVM 的 J2 +5V IN 连接器。
- 将 USB 3.0 电缆从 PC 连接到 TSW14J58 EVM 的 J1 连接器。
- 将 USB Mini-B 电缆从 PC 连接到 TSW14J58 EVM 的 FTDI_USB 连接器。
- 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源连接到 AFE7952 EVM 的 J18 连接器。
- 将 USB Mini-B 电缆从 PC 连接到 AFE7952 EVM 的 J19 连接器。
- 可选:将 10MHz 参考实验室设备连接到 J14、LMK_CLK_IN 连接器。
-
可选:通过更改 J35 跳线位置来选择 FPGA 位文件版本。
- 默认值:对于位文件版本 204B,请检查跳线 J35 的物理位置是否覆盖引脚 2 和 3(两个引脚位于距离 FPGA 风扇最远的位置)。
- 对于位文件版本 204C,请检查跳线 J35 的物理位置是否覆盖引脚 1 和 2(两个引脚位于距离 FPGA 风扇最近的位置)。
- 本指南中的配置步骤假定用户使用的是位文件版本 204B。
有关 TSW14J58 EVM 和 AFE7952 EVM 之间的典型连接,请参阅
图 1-2。建议将 USB 直接连接到 PC,而不是 USB 集线器,并从 PC 上断开不必要的 USB 设备。其他 USB 设备可能会干扰 PC 识别 EVM USB 句柄的能力。
完成这些步骤后,打开电源。