ZHCUDB1A July 2025 – September 2025
Latte UI 分为八个窗口(标记为 1 到 8),具有以下功能:
此窗口(也称为 Scripts)显示了可用的 Python 脚本列表,这些脚本可生成用于配置 AFE7952EVM 的寄存器命令。显示的脚本文件位于 ..\Documents\TexasInstruments\AFE79xxLatte\projects\AFE79xx\bringup 文件夹中。根据需要修改和创建新脚本,这些脚本会在 Latte 重新启动时出现在窗口 1 的子窗口中。
此窗口(也被称为 Editor)会显示当前所选脚本中的代码,可用于根据需要修改和保存代码。
当脚本运行以配置 AFE7952EVM 时,这些窗口会更新,主要用于提供信息。
此窗口(也被称为 Command Line)用于输入和运行各个命令。此类命令的示例包括更改 TX、RX 和 FBRX DSA、NCO 等。
此窗口(也被称为 Log)会在脚本执行期间显示消息以显示当前状态。此窗口也用于故障排除。