ZHCUDA8 September   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 34
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 连接说明
  7. 5实现结果
    1. 5.1 评估设置
      1. 5.1.1 直流电源设置
      2. 5.1.2 数字万用表设置
      3. 5.1.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.1.4 示波器设置
      5. 5.1.5 工作台设置图
    2. 5.2 外部自举二极管
    3. 5.3 上电和断电过程
      1. 5.3.1 上电
      2. 5.3.2 断电
    4. 5.4 典型性能波形 (CL = 1000pF)
      1. 5.4.1 传播延迟
  8. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  9. 7其他信息
    1. 7.1 商标

器件信息

UCC27735-Q1 是一款 700V 半桥驱动器,具有 3.5A 拉电流和 4A 灌电流,专用于驱动功率 MOSFET 或 IGBT。该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),专用于驱动采用自举电源供电、半桥结构的 MOSFET 和 IGBT。该器件具有稳健的驱动性能及出色的噪声和瞬态抗扰度,包括输入端具备较高的负压耐受能力、高 dV/dt 耐受能力,以及开关节点 (HS) 具备宽负向瞬态安全工作区 (NTSOA)。

该器件支持 10V 至 21V 的宽范围偏置电源输入,并为 VDD 和 HB 偏置电源引脚提供 UVLO 保护。UCC27735-Q1 采用 SOIC 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。