ZHCUDA8 September 2025
本用户指南介绍了 UCC27735-Q1 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本文档包含完整的原理图、PCB 布局和 BOM。
该 EVM 用于评估 UCC27735-Q1 驱动器性能并将其与数据表参数进行比较,或者从外部连接到功率器件以提供灵活的拉电流和灌电流栅极电阻。UCC27735Q1EVM 评估板使用表面贴装测试点,允许连接到 LI、HI、VDD 和 HB 输入。可通过各种其他测试点来探测 UCC27735-Q1。输入偏置经过专门配置,使得 VHB-VHS 高侧偏置可以来自 VCC,或者可以添加外部额外偏置以直接提供 VHB-VHS。高侧和低侧驱动器输出回路分别在 HS 和 GND 上分开,以便评估 UCC27735-Q1 HS 负电压能力。如需详细的器件信息、请参阅 UCC2773x 数据表 和 UCC2773x-Q1 数据表。