ZHCUDA8 September   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 34
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 连接说明
  7. 5实现结果
    1. 5.1 评估设置
      1. 5.1.1 直流电源设置
      2. 5.1.2 数字万用表设置
      3. 5.1.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.1.4 示波器设置
      5. 5.1.5 工作台设置图
    2. 5.2 外部自举二极管
    3. 5.3 上电和断电过程
      1. 5.3.1 上电
      2. 5.3.2 断电
    4. 5.4 典型性能波形 (CL = 1000pF)
      1. 5.4.1 传播延迟
  8. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  9. 7其他信息
    1. 7.1 商标

工作台设置图

工作台设置图中展示了函数发生器和示波器的连接。

使用以下连接过程,请参阅图 5-1。

  • 首先,连接前请确保禁用函数发生器输出以及电源。
  • 在 HI_IN-GND 上应用函数发生器通道 A。
  • 在 LI_IN-GND 上应用函数发生器通道 B。
  • 确保分流器安装在 J1 引脚 1-2 上,使 EN 连接到 VDD。

  • 确保分流器安装在 J2 引脚 1-2 上,使 HS 连接到 GND。

  • 电源 1:将正极引线连接到 DMM 1 的电流输入,将 DMM 1 的电流输出连接到测试点 VCC,将负极引线连接到测试点 GND。
  • 在 HO LD-HS 上应用示波器通道 1 探头,尽可能减小环路面积。请注意,示波器接地端连接到 HS 测试点。
  • 在 LO LD-GND 上应用示波器通道 2 探头,尽可能减小环路面积。
UCC27735Q1EVM 工作台设置图和配置图 5-1 工作台设置图和配置