ZHCUDA8 September 2025
UCC27735Q1EVM 主要用于评估 UCC27735-Q1 的性能。该驱动器是 700V(HB 绝对最大值)半桥驱动器,具有 3.5A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,用于驱动两个 N 沟道 MOSFET 或 IGBT。该评估板还可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。UCC27735-Q1 在驱动器输出的高侧和低侧上升沿和下降沿之间具有低传播延迟(典型值为 32ns)和低传播延迟匹配(5ns 至 6ns),可实现可靠的栅极驱动信号时序。无论 VDD 电压如何,UCC27735-Q1 HI、LI 和 EN 输入均可承受高达 21V 的信号,从而提高器件稳健性。UCC27735-Q1 采用分离式接地设计,其中 VSS 以控制输入信号为基准,COM 则是低侧驱动器回路。VSS 和 COM 引脚在接地参考引脚之间可承受 +5V 至 –5V 的电压差。此外,驱动器 LI、HI 和 EN 输入相对于 VSS 可在 –5V 电压下正常工作。
UCC27735-Q1 驱动器具备使能功能:在被拉至高电平时启用驱动器输出,在低电平时禁用驱动器输出。UCC27735-Q1 还具备互锁功能:当 LI 和 HI 输入同时为高电平时,会将 LO 和 HO 驱动器输出设置为低电平。该机制可防止同时开启高侧和低侧 MOSFET,从而增强动力总成设计的稳健性。