ZHCUDA8 September 2025 UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1
表 6-1 列出了 UCC27735Q1EVM 物料清单。
| 条目 | 位号 | 数量 | 值 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1、C11 | 2 | 0.22µF | GRM319R71H224KA01D | Murata | 电容,陶瓷,0.22µF,50V,±10%,X7R,1206 | 1206 |
2 | C2、C9、C10 | 3 | 0.22µF | C0805C224K5RACTU | Kemet | 电容,陶瓷,0.22µF,50V,±10%,X7R,0805 | 0805 |
| 3 | C3 | 1 | 47uF | UUD1H470MCL1GS | Nichicon | 电容,铝,47µF,50V,±20%,0.68ohm,SMD | 6.3x7.7 |
| 4 | C4 | 1 | 4.7uF | C2012X7R1V475M125AC | TDK | 电容,陶瓷,4.7uF,35V,+/-20%,X7R,0805 | 0805 |
| 5 | C5 | 1 | 0.22µF | C1608X7R1H224K080AB | TDK | 电容,陶瓷,0.22uF,50V,±10%,X7R,0603 | 0603 |
| 6 | C6、C8 | 2 | 1000pF | C0805C102J5RACTU | Kemet | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,X7R,0805 | 0805 |
7 | C7、C12、C13 | 3 | 10pF | C0603C100J5GACTU | Kemet | 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 |
8 | D1 | 1 | 800V | CD1408-FU1800 | Bourns | 二极管,超快速,800V,1A,1408 二极管 | 1408 二极管 |
9 | D2、D3 | 2 | 30V | MSS1P3L-M3/89A | Vishay-Semiconductor | 二极管,肖特基,30V,1A,AEC-Q101,MicroSMP | MicroSMP |
10 | H1、H2、H3、H4 | 4 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | |
11 | H5、H6、H7、H8 | 4 | 1902C | Keystone | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | |
12 | J1 | 1 | TSW-103-07-G-S | Samtec | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接头 | |
13 | J2、J3 | 2 | PBC02SAAN | Sullins Connector Solutions | 接头,100mil,2x1,金,TH | 2x1 接头 | |
| 14 | R1、R3、R6 | 3 | 2.05 | CRCW08052R05FKEA | Vishay-Dale | 电阻,2.05,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 0805 |
| 15 | R2 | 1 | 2.2 | CRM1206-JW-2R2ELF | Bourns | 电阻,2.2,5%,0.5W,1206 | 1206 |
16 | R4 | 1 | 2.2 | CRCW08052R20JNEA | Vishay-Dale | 电阻,2.2,5%,0.125W,AEQ-Q200 0 级,0805 | 0805 |
| 17 | R7、R12、R13 | 3 | 49.9 | CRCW060349R9FKEA | Vishay-Dale | 电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 |
18 | R8、R11 | 2 | 0 | MCR10EZPJ000 | Rohm | 电阻,0,5%,0.125W,0805 | 0805 |
19 | SH1、SH2 | 2 | 881545-2 | TE Connectivity | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器,2 位,100mil | |
20 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24 | 24 | 5019 | Keystone | 测试点,微型,SMT | 测试点,微型,SMT | |
| 14 | U1 | 1 | UCC27735QDRQ1 | 德州仪器 (TI) | UCC2773X 高速 700V 半桥栅极驱动器,具备 3.5A 或 4A 驱动强度,以及最高 200V/ns 的防噪性能 | SOIC14 |