ZHCUDA8 September   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 34
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 连接说明
  7. 5实现结果
    1. 5.1 评估设置
      1. 5.1.1 直流电源设置
      2. 5.1.2 数字万用表设置
      3. 5.1.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.1.4 示波器设置
      5. 5.1.5 工作台设置图
    2. 5.2 外部自举二极管
    3. 5.3 上电和断电过程
      1. 5.3.1 上电
      2. 5.3.2 断电
    4. 5.4 典型性能波形 (CL = 1000pF)
      1. 5.4.1 传播延迟
  8. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  9. 7其他信息
    1. 7.1 商标

连接说明

表 4-1 详细介绍了连接说明。

表 4-1 连接说明
引脚说明
VCCVCC 正输入偏压电源测试点。为 IC VDD 引脚供电,使用 10V 至 21V 电压范围。
VDDUCC27735-Q1 IC 的 VDD 正输入偏压电源
GND多个测试点。UCC27735-Q1 IC 的 VCC 负输入、HI_IN、LI_IN 和 ENA_IN 负输入,以及接地
HI_INEVM 的高侧输入
HI高侧输入引脚 HI
LI_INEVM 的低侧输入
LI低侧输入引脚 LI
ENA_IN使能输入到 EVM。连接至 GND 以禁用驱动器。

ENA

使能输入引脚,EN/NC
VHBHB 引脚电压
HO LD容性负载下的高侧输出
HO高侧输出引脚
HS高侧驱动器回路引脚。通常连接到高侧 MOSFET 源极。
LO LD容性负载下的低侧输出
LO低侧输出引脚

COM

低侧驱动器回路引脚。通常连接到低侧 MOSFET 源极。

,