ZHCUDA8 September   2025

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4. 34
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 连接说明
  7. 5实现结果
    1. 5.1 评估设置
      1. 5.1.1 直流电源设置
      2. 5.1.2 数字万用表设置
      3. 5.1.3 双通道函数发生器设置
      4. 5.1.4 示波器设置
      5. 5.1.5 工作台设置图
    2. 5.2 外部自举二极管
    3. 5.3 上电和断电过程
      1. 5.3.1 上电
      2. 5.3.2 断电
    4. 5.4 典型性能波形 (CL = 1000pF)
      1. 5.4.1 传播延迟
  8. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  9. 7其他信息
    1. 7.1 商标

上电

  1. 在开始上电测试过程之前,请验证图 5-1 中的连接。
  2. 启用电源 #1,如果 DMM1 上的电流大于 0.20mA 且小于 0.71mA,则一切设置正确。
  3. 启用函数发生器输出:通道 A 和通道 B。
  4. 应满足以下条件:
    1. 示波器中通道 1 和通道 2 上具有稳定脉冲输出,请参阅图 5-2
    2. 频率测量值应为 100kHz、±5kHz 或等于经过编程的函数发生器频率
    3. DMM #1 应显示约 3.5mA、±1mA,默认负载电容为 1.0nF。有关工作电流的更多信息,请参阅 UCC2773x 数据表 和 UCC2773x-Q1 数据表。
  5. 使用跳线 J1 将 ENA_IN 测试点连接到 GND 测试点。通道 1 和通道 2 上的脉冲输出将停止运行,并且电压电平应接近于接地。
UCC27735Q1EVM 输入和输出波形示例(绿色和洋红色代表 PWM 输入,黄色和蓝色代表驱动器输出)图 5-2 输入和输出波形示例(绿色和洋红色代表 PWM 输入,黄色和蓝色代表驱动器输出)