ZHCUD86 August 2025
TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内运行,支持的连续电流上限为 3A。该开关由可与低压 GPIO 信号直接连接的开关输入 (ON) 控制。TPS22995H-Q1 在开关关闭时具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知 0V 状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着,无论哪个引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在 ±20% 范围内。TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm 尺寸、引脚间距为 0.5mm 的 6 引脚 SOT 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125℃。