ZHCUD86 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS6521905-Q1
      2. 2.3.2 LM74900-Q1
      3. 2.3.3 LMQ66430-Q1
      4. 2.3.4 TPS22995H-Q1
      5. 2.3.5 TPS51200A-Q1
      6. 2.3.6 TPS7B4255-Q1
      7. 2.3.7 MSPM0L1306-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 LMQ66430-Q1
      2. 3.4.2 TPS65219-Q1
    5. 3.5 快速入门指南
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

TPS7B4255-Q1

TIDA-050071 TPS7B4255-Q1 功能方框图图 2-7 TPS7B4255-Q1 功能方框图

TPS7B4255-Q1 是一款低压差 (LDO) 电压跟踪稳压器,具有高跟踪精度以及出色的负载和线路瞬态响应。该器件采用两种 5 引脚 SOT-23 封装(DBV 和 DYB)。TPS7B4255-Q1 旨在为动力总成系统等汽车应用中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对反向电流(电池短路)、反极性、输出接地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。负载高达 70mA、容差非常小的 OUT 引脚可对 ADJ/EN 引脚上施加的基准电压进行有效跟踪。因此,TPS7B4255-Q1 可为高精度非板载传感器提供电源电压,这有助于利用比例式传感器提高测量的可靠性和精度。通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4255-Q1 可切换至待机模式,从而将 LDO 的静态电流降至 3.25μA 以下。