ZHCUD86
August 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
TPS6521905-Q1
2.3.2
LM74900-Q1
2.3.3
LMQ66430-Q1
2.3.4
TPS22995H-Q1
2.3.5
TPS51200A-Q1
2.3.6
TPS7B4255-Q1
2.3.7
MSPM0L1306-Q1
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.4
测试结果
3.4.1
LMQ66430-Q1
3.4.2
TPS65219-Q1
3.5
快速入门指南
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
4.3
文档支持
德州仪器 (TI),
具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC (PMIC) 数据表
德州仪器 (TI),
具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的 LM749x0-Q1 汽车理想二极管数据表
德州仪器 (TI),
LMQ664x0-Q1 具有集成 V
IN
旁路和 C
BOOT
电容器的 36V、1A/2A/3A 超小型同步汽车降压转换器数据表
德州仪器 (TI),
TPS22995H-Q1 5.5V、3A、19mΩ 导通电阻汽车类负载开关数据表
德州仪器 (TI),
TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器数据表
德州仪器 (TI),
TPS7B4255-Q1 具有 5mV 跟踪容差的汽车类 70mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表