ZHCUD86 August 2025
LMQ66430-Q1 是具有集成旁路和自举电容器的业界超小型 36V、3A(可提供 2A 和 1A 型号)同步直流/直流降压转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。该易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),并支持高达 42V 的瞬态电压。LMQ66430-Q1 是专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计的。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现 1.5µA 的典型空载电流消耗(输入电压为 13.5VIN)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集经过优化,可实现具有超小输出电容的超小设计尺寸。该器件使用双随机展频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。关键高电压引脚之间有 NC 引脚,可减少潜在故障(出色的选择引脚 FMEA)。LMQ66430-Q1 丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实施。