ZHCUD86 August 2025
以下列表所列的此类复杂处理器需要使用许多独特的电源轨来为不同的内部电路块供电,包括:
为满足此要求,需要使用具有多个高性能集成降压转换器和 LDO 的 PMIC 来生成并向处理器和周边元件分配所需电压。此外,由于所需电源轨电压会因具体处理器和应用而异,因此需要高度的可配置性。
该参考设计围绕 TPS6521905-Q1 构建,这是一款完全可配置的高性能 PMIC,包含三个降压转换器和四个 LDO。输出电源轨的所有电压和上电时序特性均可通过 I2C 进行编程,仅需极少的外部元件。此外,该器件的非易失性存储器 (NVM) 可由用户编程,从而实现完全独立的运行。
PMIC 和输出电源轨的电源由 LMQ66430-Q1 提供,这是一款 3A、低 EMI、高效率的降压转换器,具有低纹波、低过冲和快速瞬态响应特性。电路板输入通常直接连接至电池,由高度可配置的 LM74900-Q1 理想二极管进行保护,用于保护后级电路免受过压、电池反接和短路等情况的影响。
额外的输出电源轨由两个 TPS22995H-Q1 负载开关、一个 TPS51200A-Q1 DDR 灌电流终端稳压器或拉电流终端稳压器以及一个 TPS7B4255-Q1 跟踪式 LDO 提供。
MSPM0L1306-Q1 用于与 TPS6521905-Q1 和所有板载数字信号进行通信,从而实现快速评估、高度应用特定定制化以及可配置的故障检测与响应。
所有这些功能均设计在一块尺寸仅为 54mm × 54mm 的微小 PCB 上实现。