ZHCUD86 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS6521905-Q1
      2. 2.3.2 LM74900-Q1
      3. 2.3.3 LMQ66430-Q1
      4. 2.3.4 TPS22995H-Q1
      5. 2.3.5 TPS51200A-Q1
      6. 2.3.6 TPS7B4255-Q1
      7. 2.3.7 MSPM0L1306-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 LMQ66430-Q1
      2. 3.4.2 TPS65219-Q1
    5. 3.5 快速入门指南
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

快速入门指南

TIDA-050071 由连接在 J2 和 J4 输入连接器之间的单一 3V 至 36V 输入电源供电。以下列表详细说明了跳线功能:

J1LM74900-Q1 使能,将中间引脚与右侧引脚相连以实现使能常开模式(EN 连接到 VS);将中间引脚与左侧引脚相连以实现 MCU 控制或外部控制 EN。
J3TPS7B42-Q1 输入电源,将两个跳线帽相连,使 LDO 从滤波后的 VIN 获取电源。
J6LMQ66430-Q1 使能,将中间引脚与左侧引脚相连,以实现正常工作期间使能常开模式(EN 连接到 LM74900-Q1 的 nFLT 引脚),将中间引脚与左侧引脚相连,以实现 MCU 控制或外部控制 EN。

将 JTAG 编程器连接到 J5,以对板载 MSPM01306-Q1 进行编程。S1 按键连接到 MCU 的 nRST 引脚。

测试点 TP1–TP11 可用于输出连接或系统评估,并以 J4(系统 GND)为基准。