ZHCUD86 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS6521905-Q1
      2. 2.3.2 LM74900-Q1
      3. 2.3.3 LMQ66430-Q1
      4. 2.3.4 TPS22995H-Q1
      5. 2.3.5 TPS51200A-Q1
      6. 2.3.6 TPS7B4255-Q1
      7. 2.3.7 MSPM0L1306-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 LMQ66430-Q1
      2. 3.4.2 TPS65219-Q1
    5. 3.5 快速入门指南
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

系统说明

此参考设计可直接通过标准 12V 电池为汽车应用处理器的所有电源轨供电。系统输入由 LM74900-Q1 理想二极管提供保护,该器件具有较低的等效正向压降 (10.5mV),可实现反极性保护。该设计还以小巧的体积和低静态电流 IQ 提供欠压和过压保护、过流保护、电流监测以及故障报告功能。经过保护的 12V 电源随后被送至两个电压稳压器:一个 LMQ66430-Q1 开关降压转换器和一个 TPS7B4255-Q1 跟踪式 LDO。该开关稳压器为 TPS6521905-Q1 PMIC、两个 TPS22995H-Q1 负载开关和 TPS51200A-Q1 双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器提供 3.3V 稳压输出。LDO 为板载 MSPM0L1306-Q1 MCU 提供稳定的 3.3V 电源。

此设计注重紧凑的尺寸、极少的元件数量、低电磁干扰 (EMI) 和成本效益,同时不牺牲功能性和灵活性。