ZHCUD43 July 2025
曼彻斯特编码是计算机网络和电信中使用的一种数据传输方法。通过将时钟和数据信号组合成一个流来促进数据传输,从而简化数据的同步。
数据的每个位都由一个转换表示,具体来说是信号从高电平变为低电平或从低电平变为高电平的变化。通过这种精确表示,可实现数据同步。因此,接收器件可以准确地解释发送的数据。
曼彻斯特编码广泛用于以太网技术和其他数字通信系统,可让数据传输更可靠并且更简单。
曼彻斯特编码将每个位的持续时间分为两个不同部分。在前半部分,电压在一个电平保持恒定,而在后半部分,电压将转换到另一个电平。
这种方法支持通过位中间的过渡点来进行同步。差分曼彻斯特是一种改动版本,它结合了归零 (RZ) 和同相归零 (NRZ-I) 编码方案的元素。
曼彻斯特编码的一个定义特性是,由于两个电平上的电压变化,每个位的中间始终有一个转换。每个位的值在开始时确定,转换仅针对值为零的位发生。相反,值为一的位不会转换。