ZHCUD43 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 输入器件 (DALI 103)
    2. 1.2 控制齿轮 (DALI 102)
    3. 1.3 控制器件(应用控制器)
    4. 1.4 简介
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 曼彻斯特编码
      2. 2.2.2 使用光耦仿真器而非光耦合器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G350x
      2. 2.3.2 ISOM8111
        1. 2.3.2.1 ISOM8111 特性
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 DALI 堆栈层
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 配置 PIR
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 PIR 检测到运动时的事件消息
      2. 3.4.2 通过报告计时器生成事件消息
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

ISOM8111

ISOM811x 器件是具有 LED 仿真器输入和晶体管输出的单通道光耦仿真器。也是许多传统光耦合器的封装兼容、引脚对引脚升级版器件,无需重新设计 PCB 即可增强现有系统。与光耦合器相比,ISOM811x 光耦仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、更宽的温度范围、平坦的 CTR 和严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应或温度变化,因此仿真 LED 输入级的功耗比光耦合器低。ISOM811x 器件采用引脚间距为 2.54mm 和 1.27mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3750VRMS 和 5000VRMS 隔离额定值以及直流 (ISOM811[0-3]) 和双向直流 (ISOM811[5-8]) 输入选项。ISOM811x 器件具有高性能和高可靠性,因此可用于电源反馈设计、电机驱动、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。