ZHCUD43 July 2025
控制器通过发送 DALI 303 命令,启动在 DUT 上设置报告计时器的过程。首先,控制器将 DTR0 寄存器配置为报告计时器所需的周期。接下来,控制器向 DUT 发送启用报告计时器命令,使用 DTR0 中的值作为周期。因此,DUT 会定期发送事件消息,而与 PIR 传感器检测到的任何运动无关。
图 3-6 DALI 303 命令
图 3-7 来自控制器的命令控制器通过发送特定命令将 DTR0 寄存器值设置为 4。接下来,控制器发送设置报告计时器命令(“发送两次”命令),该命令使用 DTR0 值配置报告计时器周期并激活报告计时器。