ZHCUD43 July 2025
要评估 DALI 103 (303) 通信,需要使用以下硬件元件:
图 3-1 展示了一个全面的系统图,展示了两个 LaunchPad 之间的连接。左侧的 LaunchPad 用作受测器件 (DUT),具有一个 PIR 传感器,并使用 J1、J6和 J7跳线启用外部 24VDC 电源。右侧采用单独的 LaunchPad 在运行时向 DUT 发送命令,便于制定精确的测试程序。
此设置旨在验证 DUT 是否准确地接收来自 DALI 总线的命令并对其做出响应。