ZHCUD43
July 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
输入器件 (DALI 103)
1.2
控制齿轮 (DALI 102)
1.3
控制器件(应用控制器)
1.4
简介
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
曼彻斯特编码
2.2.2
使用光耦仿真器而非光耦合器
2.3
重点产品
2.3.1
MSPM0G350x
2.3.2
ISOM8111
2.3.2.1
ISOM8111 特性
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.2.1
DALI 堆栈层
3.3
测试设置
3.3.1
配置 PIR
3.4
测试结果
3.4.1
PIR 检测到运动时的事件消息
3.4.2
通过报告计时器生成事件消息
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.1.3
PCB 布局建议
4.1.3.1
布局图
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
5
关于作者
2.3.2.1
ISOM8111 特性
业界通用光晶体管光耦合器的封装兼容、引脚对引脚升级版
单通道 LED 仿真器输入
IF = 5mA、VCE = 5V 时的电流传输比 (CTR):
ISOM8110、ISOM8115:100% 至 155%
ISOM8111、ISOM8116:150% 至 230%
ISOM8112、ISOM8117:255% 至 380%
ISOM8113、ISOM8118:375% 至 560%
高集电极-发射极电压:VCE(最大值)= 80V
稳健可靠的 SiO2 隔离栅 – 隔离等级:最高 5000V
RMS
工作电压:高达 750V
RMS
、1061V
PK
浪涌能力:最高 10kV
PK
温度范围:-55°C 至 125°C
响应时间:V
CE
= 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω 时为 3μs(典型值)