ZHCUD43 July 2025
DALI 总线通过同一对导线来传输 DALI 电力和数据。每个 DALI 子网可以有 64 个控制装置和 64 个控制器件。控制装置为 LED 和其他光源供电。控制器件包括应用控制器(用于做出决策和发送命令)和输入器件(例如传感器、开关和按钮器件)。需要总线电源,为 DALI 总线提供最高 250mA 的电流,通常为 16V。通向外部网络的网关通常集成到应用控制器中。