ZHCUD43 July 2025
可以通过固件设置配置寄存器来配置 PIR 传感器。
| 位编号 | 说明 | 大小 [位] | 注释 |
|---|---|---|---|
| [24:17] | 阈值 | 8 | BPF 值上的检测阈值 |
| [16:13] | 调暗时间 | 4 | = 0.5s + [寄存器值] × 0.5s |
| [12:11] | 脉冲计数器 | 2 | = 1 + [寄存器值] |
| [10:9] | 窗口时间 | 2 | = 2s + [寄存器值] × 2s |
| [8:7] | 运行模式 | 2 | 0:强制读数 1:中断读数 2:唤醒 3:保留 |
| [6:5] | 信号源 | 2 | 0:PIR (BPF) 1:PIR (LPF) 2:保留 3:温度传感器 |
| [4:3] | 保留 | 2 | 保留:必须设为 dec 2 |
| [2] | HPF 截止频率 | 1 | 0:0.4Hz 1:0.2Hz |
| [1] | 保留 | 1 | 保留:必须设为 dec 0 |
| [0] | 计数模式 | 1 | 带 (0) 或不带 (1) BPF 符号变化的计数 |
图 3-4 中的波形显示了配置阶段从 MSPM0G3507 发送到 PIR 传感器的信号。