ZHCUD43 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 输入器件 (DALI 103)
    2. 1.2 控制齿轮 (DALI 102)
    3. 1.3 控制器件(应用控制器)
    4. 1.4 简介
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 曼彻斯特编码
      2. 2.2.2 使用光耦仿真器而非光耦合器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G350x
      2. 2.3.2 ISOM8111
        1. 2.3.2.1 ISOM8111 特性
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 DALI 堆栈层
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 配置 PIR
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 PIR 检测到运动时的事件消息
      2. 3.4.2 通过报告计时器生成事件消息
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

简介

DALI 协议是一种由前向帧和后向帧构成的半双工数字通信。前向帧由一个开始位、一个地址字节、一个数据字节和两个停止位组成。后向帧(前向帧中接收到查询或存储器命令后的响应)由一个开始位、一个数据字节和两个停止位组成。DALI 使用曼彻斯特编码,接口电源的电压可以按照标准在 11.5V 到 22.5V 之间变化。

利用 DALI,将能轻松安装稳健、可扩展且灵活的照明网络。DALI 最初是为了实现对荧光镇流器的数字控制、配置和查询,取代了简单、单向、类似广播的 0/1–10V 模拟控制操作。

利用 DALI,广播选项也可供使用;此外,通过简单的配置,每个 DALI 器件都可以被分配一个单独的地址,允许对各个器件进行数字控制。

此外,DALI 器件还可以编程为分组操作。这提供了出色的灵活性,因为可以通过软件重新编程来重新配置 照明系统,而无需更换接线。不同的照明功能和观感可以在建筑物的不同房间或区域实现,然后可以轻松调整和优化。

布线 相对简单;DALI 电力和数据使用同一对电线传输,无需单独的总线电缆。与接线错误较常见的 0/1–10V 系统相比,不必观察电线的极性。

系统由控制器件(应用控制器)、控制装置和输入器件组成:

  • 器件控制指令
  • 器件配置指令
  • 器件查询
  • 实例控制指令
  • 特殊命令

表 1-1 展示了单控制器或多控制器型号的详细信息。

表 1-1 单控制器和多控制器
单控制器多控制器
DALI 总线上只允许使用一个可以在同一总线上使用多个
接收器是可选器件支持输入器件的事件驱动操作
允许轮询输入器件或检查控制装置的状态使用短地址